FLEXIMARK INOX Profil 84mm

FLEXIMARK INOX Profil 84mm

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
demnächst verfügbar ab 21.03.2024
Art-Nr 83254212

Spezifikationen

Verpackungseinheit 50
Anzahl Zeichen 12
Material Edelstahl AISI 316
Temperaturbereich -80°C...+540°C
Zolltarif 8310.0090

Downloads

Datenblatt (826.1 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?