ÖLFLEX HEAT 180 SiF A 0,25mm² weiss
Ring à 100m
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
demnächst verfügbar ab 12.08.2024
Art-Nr | 1249600 |
---|
Spezifikationen
Querschnitt mm² | 0,25 |
---|---|
Farbe | weiss |
Aussendurchmesser mm | 2.25 |
Nennspannung | 300/500V |
Litzenaufbau | Feindrähtige Litze aus verzinnten Cu-Drähten. |
Aderisolation | Aderisolation auf Silikonbasis |
Mindestbiegeradius |
Fest verlegt: 6 x Ø Einmalige Bewegung: 3 x Ø |
Temperaturbereich |
IEC: -50°C...180°C UL (AWM): -50°C...150°C (ausreichende Belüftung verausgesetzt) |
Nennspannung | UL: 1000V - IEC: Uo/U 600/1000V |
Prüfspannung | 3000V |
Material Aussenmantel | Silikon |
Abschirmung | ohne Abschirmung |
Flexibilität | flexibel |
halogenfrei | Ja |
Temperaturbereich (feste Verlegung) | -50°C...+150°C |
Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
Zertifizierung | UL/CSA |
Litzentyp | ÖLFLEX HEAT 180 SiF A |
Unterkategorie Litzen |
|
Bauform Kabel | rund |
Zolltarif | 8544.4992 |