ÖLFLEX HEAT 350 SC 16,00mm²
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 0091358 |
---|
Spezifikationen
Querschnitt mm² | 16,00 |
---|---|
Farbe | weiss |
Nennspannung | 230/400V |
Aussendurchmesser mm | 8.00 |
Litzenaufbau | Feindrähtige Litze aus vernickeltem Kupfer |
Aderisolation | Aderisolation aus Glasseideumspinnung und imprägniertem Glasseindengeflecht |
Mindestbiegeradius | 5 x Ø |
Temperaturbereich | -50°C...+350°C |
Nennspannung | Uo/U: 230/400V |
Prüfspannung | 1500V |
Material Aussenmantel | Glasseide |
Abschirmung | ohne Abschirmung |
Flexibilität | flexibel |
halogenfrei | Ja |
Temperaturbereich (feste Verlegung) | -50°C...+350°C |
Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
Litzentyp | ÖLFLEX HEAT 350 SC |
Unterkategorie Litzen | Wärmebeständige Litzen |
Bauform Kabel | rund |
Zolltarif | 8544.4992 |