ÖLFLEX SERVO 728 CY
4x 2x 0,25mm²+2x 1,00mm²
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
demnächst verfügbar ab 14.06.2024
Art-Nr | 1020121 |
---|
Spezifikationen
Hybridabmessung | 4x2x 0,25mm²+ 2x 1,00mm² |
---|---|
Aderkennzeichnung | farbig spezial |
Mantelfarbe | grün |
Nennspannung | UL 300V |
Material Aussenmantel | PVC |
Abschirmung | Kupferschirm |
Flexibilität | flexibel |
halogenfrei | Nein |
Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz) |
|
Zertifizierung | UL/CSA |
Motorenhersteller | ÖLFLEX |
Kabeltyp | ÖLFLEX SERVO 728 CY |
Konfektioniert mit Stecker | Nein |
Unterkategorie Kabel |
|
Bauform Kabel | rund |
Zolltarif | 8544.4991 |