SKINTOP Click BLK M20 lichtgrau

RAL 7035

SKINTOP Click BLK M20 lichtgrau

RAL 7035

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
demnächst verfügbar ab 18.04.2024
Art-Nr 52109014

Spezifikationen

M Grösse BLK 20
Verschraubungstyp SKINTOP CLICK BLK
Gewindelänge am Unterteil 8.0
Schlüsselweite 18 / 27
Verpackungseinheit 25
Bohrung Ø M mm 20.3
Wandstärke S mm 1.0 - 4.0
Temperaturbereich -20°C...+100°C
Approbationen VDE für M16 bis M25
Zolltarif 3926.9000

Downloads

DB52109013DE.pdf (169.7 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?