ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
SKINTOP ST-HF-M 20x1,5 lichtgrau
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Art-Nr | 53111427 |
---|
Spezifikationen
M Grösse | M20 x 1.5 |
---|---|
Klemmbereich mm | 7.0 - 13.0 |
Schlüsselweite | 25 |
Länge C | 37.0 |
Verpackungseinheit | 100 |
Gewindelänge | 9.0 |
Verschraubungstyp | SKINTOP ST-HF-M |
Körper | Polyamid UL94V-0, halogenfrei |
Dichtring | LSE 1 halogenfrei |
O-Ring | LSE 1 halogenfrei |
Temperaturbereich | -20°C...+100°C |
Approbationen | EN 60695-2-1/1 |
Farbe RAL | lichtgrau RAL 7035 |
Zolltarif | 3926.9000 |