SKINTOP STR M 16x1,5 schwarz

mit Reduzierungs-Dichteinsatz

SKINTOP STR M 16x1,5 schwarz

mit Reduzierungs-Dichteinsatz

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 53111310

Spezifikationen

M Grösse M16 x 1.5
Farbe (RAL) schwarz, RAL 9005
Klemmbereich mm 2.0 - 7.0
Gewindelänge am Unterteil 8.0
Verschraubungstyp SKINTOP STR-M
Temperaturbereich -40°C...+100°C
Schutzart IP66, IP68, IP69
Approbationen UL, UR, VDE
Beständigkeiten
  • Öl
  • Wasser
Zolltarif 3926.9000

Downloads

Datenblatt

Download

Zubehör

Sind Sie sich sicher?