UNITRONIC SENSOR M8 3P PUR 2m
Male 90°-freie Ltg.
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
demnächst verfügbar ab 13.06.2024
Art-Nr | 22260053 |
---|
Spezifikationen
Anschlüsse Sensor-/Aktor Kabel | M8 Stecker 90° / freies Leitungsende |
---|---|
Polzahl | 3P |
Länge | 2.00 |
Material Aussenmantel | PUR |
Mantelfarbe | schwarz |
Flexibilität | hochflexibel / schleppkettentauglich |
halogenfrei | Ja |
Bemessungsspannung | 60 V |
Beständigkeiten |
|
Zertifizierung | UL/CSA |
Kodierung | M8: A-Standard |
Temperaturbereich | -25°C...+80°C |
Schutzart | IP65 / IP67 / IP68 |
Aderzahl | 3x |
Querschnitt mm² | 0,25 |
Kabeltyp | UNITRONIC SENSOR M8/M12 |
Unterkategorie Kabel | Sensor-/ Aktor-Kabel und Stecker M12/M8 |
Zolltarif | 8544.4229 |