ÖLFLEX TRAIN 315 C TW-P 300V
erhöht beständig gegen Öle, Kraftstoffe, Laugen und Säuren
ÖLFLEX TRAIN 315 C TW-P 300V
Einsetzbar in Schienenfahrzeugen
ÖLFLEX TRAIN 315 C TW-P sind halogenfreie, hochflammwidrige Leitungen mit reduzierten Isolationswanddicken für die Verwendung in Schienenfahrzeugen.
Sie sind geeignet für feste und geschützte Verlegung, sowie für Anwendungen, bei denen begrenzt mit Bewegungen zu rechnen ist. Sie werden überall da eingesetzt, wo im Brandfall sowohl Menschen als auch hohe Sachwerte durch Brandfolgen in hohem Maße gefährdet sind. ÖLFLEX TRAIN 315 C TW-P sind öl-, kraftstoff-, säure- und laugenbeständig nach EN 50306-2 und EN 50264-1 (EM104).
Das Kupfergeflecht dient der Abschirmung elektrischer Störfelder.
Maßgebend für die Installation sind die Vorgaben in EN 50355 und EN 50343.
erhöht beständig gegen Öle, Kraftstoffe, Laugen und Säuren
Einsetzbar in Schienenfahrzeugen
ÖLFLEX TRAIN 315 C TW-P 300V 2X0,5
Artikel-Nr: 15315000
4.60
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
erhöht beständig gegen Öle, Kraftstoffe, Laugen und Säuren
Einsetzbar in Schienenfahrzeugen
ÖLFLEX TRAIN 315 C TW-P 300V 3X0,5
Artikel-Nr: 15315001
4.80
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
erhöht beständig gegen Öle, Kraftstoffe, Laugen und Säuren
Einsetzbar in Schienenfahrzeugen
ÖLFLEX TRAIN 315 C TW-P 300V 4X0,5
Artikel-Nr: 15315002
5.20
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
erhöht beständig gegen Öle, Kraftstoffe, Laugen und Säuren
Einsetzbar in Schienenfahrzeugen
ÖLFLEX TRAIN 315 C TW-P 300V 6X0,5
Artikel-Nr: 15315003
6.00
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
erhöht beständig gegen Öle, Kraftstoffe, Laugen und Säuren
Einsetzbar in Schienenfahrzeugen
ÖLFLEX TRAIN 315 C TW-P 300V 8X0,5
Artikel-Nr: 15315004
6.50
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
erhöht beständig gegen Öle, Kraftstoffe, Laugen und Säuren
Einsetzbar in Schienenfahrzeugen
ÖLFLEX TRAIN 315 C TW-P 300V 2X0,75
Artikel-Nr: 15315005
5.00
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
erhöht beständig gegen Öle, Kraftstoffe, Laugen und Säuren
Einsetzbar in Schienenfahrzeugen
ÖLFLEX TRAIN 315 C TW-P 300V 3X0,75
Artikel-Nr: 15315006
5.20
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
erhöht beständig gegen Öle, Kraftstoffe, Laugen und Säuren
Einsetzbar in Schienenfahrzeugen
ÖLFLEX TRAIN 315 C TW-P 300V 4X0,75
Artikel-Nr: 15315007
5.70
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
erhöht beständig gegen Öle, Kraftstoffe, Laugen und Säuren
Einsetzbar in Schienenfahrzeugen
ÖLFLEX TRAIN 315 C TW-P 300V 6X0,75
Artikel-Nr: 15315008
6.60
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
erhöht beständig gegen Öle, Kraftstoffe, Laugen und Säuren
Einsetzbar in Schienenfahrzeugen
ÖLFLEX TRAIN 315 C TW-P 300V 8X0,75
Artikel-Nr: 15315009
7.10
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
erhöht beständig gegen Öle, Kraftstoffe, Laugen und Säuren
Einsetzbar in Schienenfahrzeugen
ÖLFLEX TRAIN 315 C TW-P 300V 2X1
Artikel-Nr: 15315010
5.20
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
erhöht beständig gegen Öle, Kraftstoffe, Laugen und Säuren
Einsetzbar in Schienenfahrzeugen
ÖLFLEX TRAIN 315 C TW-P 300V 3X1
Artikel-Nr: 15315011
5.50
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
- 1
- 2
Spezifikationen
Bauform Kabel | rund |
---|---|
Kabeltyp | ÖLFLEX TRAIN 315 C TW-P 300V |
Material Aussenmantel | elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound |
Abschirmung | Kunststofffolie, verzinntes Kupfergeflecht |
Flexibilität | feste Verlegung |
halogenfrei | Ja |
Nennspannung | Uo/U: 300/500V |
Temperaturbereich | -45°C...+120°C |
Beständigkeiten |
|
Branche | Schienenverkehr |
Unterkategorie Kabel | Bahnkabel nach EN 45545 |