ÖLFLEX TRAIN 317 C TW-P 300V
erhöht beständig gegen Öle, Kraftstoffe, Laugen und Säuren
ÖLFLEX TRAIN 317 C TW-P 300V
Einsetzbar in Schienenfahrzeugen
ÖLFLEX TRAIN 317 C TW-P sind halogenfreie, hochflammwidrige Leitungen mit reduzierten Isolationswanddicken für die Verwendung in Schienenfahrzeugen.
Sie sind geeignet für feste und geschützte Verlegung, sowie für Anwendungen, bei denen begrenzt mit Bewegungen zu rechnen ist. Sie werden überall da eingesetzt, wo im Brandfall sowohl Menschen als auch hohe Sachwerte durch Brandfolgen in hohem Maße gefährdet sind. ÖLFLEX TRAIN 317 C TW-P sind öl-, kraftstoff-, säure- und laugenbeständig nach EN 50306-4. Maßgebend für die Installation sind die Vorgaben in EN 50355 und EN 50343.
Das Kupfergeflecht dient der Abschirmung elektrischer Störfelder.
erhöht beständig gegen Öle, Kraftstoffe, Laugen und Säuren
Einsetzbar in Schienenfahrzeugen
ÖLFLEX TRAIN 317 C TW-P 300V 2X(2X0,5)
Artikel-Nr: 15317000
9.60
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
erhöht beständig gegen Öle, Kraftstoffe, Laugen und Säuren
Einsetzbar in Schienenfahrzeugen
ÖLFLEX TRAIN 317 C TW-P 300V 3X(2X0,5)
Artikel-Nr: 15317001
10.20
Liefertermin auf Anfrage
erhöht beständig gegen Öle, Kraftstoffe, Laugen und Säuren
Einsetzbar in Schienenfahrzeugen
ÖLFLEX TRAIN 317 C TW-P 300V 4X(2X0,5)
Artikel-Nr: 15317002
11.30
Liefertermin auf Anfrage
erhöht beständig gegen Öle, Kraftstoffe, Laugen und Säuren
Einsetzbar in Schienenfahrzeugen
ÖLFLEX TRAIN 317 C TW-P 300V 7X(2X0,5)
Artikel-Nr: 15317003
13.60
Liefertermin auf Anfrage
erhöht beständig gegen Öle, Kraftstoffe, Laugen und Säuren
Einsetzbar in Schienenfahrzeugen
ÖLFLEX TRAIN 317 C TW-P 300V 2X(2X0,75)
Artikel-Nr: 15317004
10.40
demnächst verfügbar ab 25.01.2025
erhöht beständig gegen Öle, Kraftstoffe, Laugen und Säuren
Einsetzbar in Schienenfahrzeugen
ÖLFLEX TRAIN 317 C TW-P 300V 3X(2X0,75)
Artikel-Nr: 15317005
11.10
Liefertermin auf Anfrage
erhöht beständig gegen Öle, Kraftstoffe, Laugen und Säuren
Einsetzbar in Schienenfahrzeugen
ÖLFLEX TRAIN 317 C TW-P 300V 4X(2X0,75)
Artikel-Nr: 15317006
12.20
Liefertermin auf Anfrage
erhöht beständig gegen Öle, Kraftstoffe, Laugen und Säuren
Einsetzbar in Schienenfahrzeugen
ÖLFLEX TRAIN 317 C TW-P 300V 7X(2X0,75)
Artikel-Nr: 15317007
14.80
Liefertermin auf Anfrage
erhöht beständig gegen Öle, Kraftstoffe, Laugen und Säuren
Einsetzbar in Schienenfahrzeugen
ÖLFLEX TRAIN 317 C TW-P 300V 2X(2X1)
Artikel-Nr: 15317008
10.90
Liefertermin auf Anfrage
erhöht beständig gegen Öle, Kraftstoffe, Laugen und Säuren
Einsetzbar in Schienenfahrzeugen
ÖLFLEX TRAIN 317 C TW-P 300V 3X(2X1)
Artikel-Nr: 15317009
11.50
Liefertermin auf Anfrage
erhöht beständig gegen Öle, Kraftstoffe, Laugen und Säuren
Einsetzbar in Schienenfahrzeugen
ÖLFLEX TRAIN 317 C TW-P 300V 4X(2X1)
Artikel-Nr: 15317010
12.70
Liefertermin auf Anfrage
erhöht beständig gegen Öle, Kraftstoffe, Laugen und Säuren
Einsetzbar in Schienenfahrzeugen
ÖLFLEX TRAIN 317 C TW-P 300V 7X(2X1)
Artikel-Nr: 15317011
15.40
Liefertermin auf Anfrage
- 1
- 2
Spezifikationen
Bauform Kabel | rund |
---|---|
Kabeltyp | ÖLFLEX TRAIN 317 C TW-P 300V |
Material Aussenmantel | elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound |
Abschirmung | verzinnter Kupferschirm |
Flexibilität | feste Verlegung |
halogenfrei | Ja |
Nennspannung | Uo/U: 300/500V |
Temperaturbereich | -45°C...+120°C |
Beständigkeiten |
|
Branche | Schienenverkehr |
Unterkategorie Kabel | Bahnkabel nach EN 45545 |