AB-B4-M12-8-5,0PUR
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr | 22260012 |
---|
Spezifikationen
Polzahl | 5P |
---|---|
Anzahl Steckplätze | 4 |
Belegung Steckplätze | doppelt |
Anschluss der Stammleitung | M12 Leitung 5m |
Statusanzeige mit LED's | Nein |
Zertifizierung | UL/CSA |
PUR | Ja |
M8 | Nein |
M12 | Ja |
Kabeltyp | M12 Verteiler-Boxen |
Unterkategorie Kabel | Sensor-/ Aktor-Kabel und Stecker M12/M8 |
Zolltarif | 8544.4200 |