AB-C4-M12FSD-SH
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 22261016 |
---|
Spezifikationen
Steckergrösse | M12 |
---|---|
Bauart | Buchse gerade |
Kodierung | M12: D-Standard |
Polzahl | 4P |
Leiterquerschnitt mm² | 0,14 - 0,34 |
Kabeldurchmesser mm | 4,0 - 8,0 |
Bemessungsspannung | 60 V |
Temperaturbereich | -40°C...+85°C |
Schutzart | IP 67 |
Geschirmt | Ja |
M8 | Nein |
Unterkategorie Kabel | Sensor-/ Aktor-Kabel und Stecker M12/M8 |
Zolltarif | 8536.6900 |