AB-C5-DSI-M12MS-M12FS-M16-SH
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 22262020 |
---|
Spezifikationen
Steckergrösse | M12 |
---|---|
Bauart | Stecker-Buchse Schaltschrankdurchführung |
Befestigungsgewinde | M16 |
Polzahl | 5P |
Bemessungsspannung | 24 V |
Kodierung | A-kodiert |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Temperaturbereich | -25°C...+85°C |
Schutzart | IP 67 |
Geschirmt | Ja |
M8 | Nein |
Unterkategorie Kabel | Sensor-/ Aktor-Kabel und Stecker M12/M8 |
Zolltarif | 8536.6900 |