AB-C5-M12FA-PG9
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 22260638 |
---|
Spezifikationen
Steckergrösse | M12 |
---|---|
Bauart | Buchse gewinkelt |
Geschirmt | Nein |
Polzahl | 5P |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Leiterquerschnitt mm² | 0,25 - 0,75 |
Kabeldurchmesser mm | 6,0 - 8,0 |
Bemessungsspannung | 60 V |
Kodierung | A-kodiert |
Temperaturbereich | -40°C...+85°C |
Schutzart | IP 67 |
M8 | Nein |
Unterkategorie Kabel | Sensor-/ Aktor-Kabel und Stecker M12/M8 |
Zolltarif | 8536.6900 |