AB-C5-M12MSB-PG9-SH-AU
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 22260653 |
---|
Spezifikationen
PUR | Nein |
---|---|
Steckergrösse | M12 |
Bauart | Stecker gerade |
Kodierung | B-kodiert |
Polzahl | 5P |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Leiterquerschnitt mm² | 0,25 - 0,75 |
Kabeldurchmesser mm | 6,0 - 8,0 |
Bemessungsspannung | 60 V |
Temperaturbereich | -40°C...+85°C |
Schutzart | IP 67 |
Geschirmt | Ja |
M8 | Nein |
Unterkategorie Kabel | Sensor-/ Aktor-Kabel und Stecker M12/M8 |
Zolltarif | 8536.6900 |