AC-H-SPD FUSE 000H aR 690V/250A J330242

AC-H-SPD FUSE 000H aR 690V/250A J330242

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.

Ersatz für / Remplacement pour: Ref. R076375 (660 C4 URE 250A D080L)

Art-Nr DN00UB69V250L

Spezifikationen

I-Nenn (A) 250.0
U-Nenn (VAC) 690VAC
DIN Grösse DIN 80
mit Kennmelder Nein
mit Schlagbolzen Ja
aR / gR Ja
gS Nein
Normierung Klasse gR (20-125A gemäss VDE 636-23)Klasse aR (80-400A, gemäss VDE 636-23/60269.4)
Zolltarif 8536.1000

Downloads

Datenblatt (235.6 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?