AC-H-SPD FUSE 10x38 aR 500V/1A P076925

AC-H-SPD FUSE 10x38 aR 500V/1A P076925

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr A050URD1T13I

Spezifikationen

Grösse 10 x 38mm
I-Nenn (A) 1.0
U-Nenn (VAC) 500VAC
mit Schlagbolzen Ja
aR / gR Ja
gS Nein
Normierung IEC 60269 1und 4
UL: nur für Ausführung "ohne Schlagbolzen"
Zolltarif 8538.9000

Downloads

Datenblatt (94.5 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?