AC-H-SPD FUSE 10x51 gR 690V/5A D082458

AC-H-SPD FUSE 10x51 gR 690V/5A D082458

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr BS10UE69V5

Spezifikationen

Grösse 10 x 51mm
I-Nenn (A) 5.0
U-Nenn (VAC) 690VAC
mit Schlagbolzen Nein
Britisch Standard Ja
Normierung IEC 60269.1 und .4 (VDE 363-23), IEC 33
Zolltarif 8538.9000

Downloads

Datenblatt (206.7 KB)

Download