AC-H-SPD FUSE 17x27aR 250V/20A L097507

AC-H-SPD FUSE 17x27aR 250V/20A L097507

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr BS17US25V20

Spezifikationen

Grösse 17 x 27mm
I-Nenn (A) 20.0
U-Nenn (VAC) 250VAC
Britisch Standard Ja
Normierung IEC 60269.1 und .4 (VDE 363-23), IEC 33
Zolltarif 8538.9000

Downloads

Datenblatt (140.1 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?