AC-H-SPD FUSE 27x60 aR 690V/80A B076821

AC-H-SPD FUSE 27x60 aR 690V/80A B076821

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr FR27UD69V80T

Spezifikationen

I-Nenn (A) 80.0
U-Nenn (VAC) 690VAC
mit Schlagbolzen Ja
aR / gR Ja
gS Nein
Normierung IEC 60269 1und 4
UL: nur für Ausführung "ohne Schlagbolzen"
Zolltarif 8538.9000

Downloads

Datenblatt (94.5 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?