AC-H-SPEED FUSE 70 gR 690V/200A M301311

AC-H-SPEED FUSE 70 gR 690V/200A M301311

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr PC70GB69V200TF

Spezifikationen

Grösse Grösse 70
I-Nenn (A) 200.0
U-Nenn (VAC) 690VAC
aR / gR Ja
gS Nein
Zolltarif 8538.9000

Downloads

Datenblatt (44.2 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?