AC-H-SPEED FUSE 71 gR 690V/350A V301318

AC-H-SPEED FUSE 71 gR 690V/350A V301318

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr PC71GB69V350TF

Spezifikationen

Grösse Grösse 71
I-Nenn (A) 350.0
U-Nenn (VAC) 690VAC
aR / gR Ja
gS Nein
Zolltarif 8538.9000

Downloads

Datenblatt (44.2 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?