Anbaugehäuse mit 1 Inox-Bügel gewink. sw

21x21mm, für aggressive Umweltbelastung

Anbaugehäuse mit 1 Inox-Bügel gewink. sw

21x21mm, für aggressive Umweltbelastung

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
demnächst verfügbar ab 19.07.2025
Art-Nr CKAXW03IA

Spezifikationen

Produktart Gehäuse
Baugrösse 21x21
Deckel Nein
Gehäuseart Anbaugehäuse
Gehäusematerial Zink-Druckguss
Verriegelungsart 1 Bügel
Gewindegrösse ohne Gewindeausgang
Schutzart IP44
Baureihe W-TYPE
EMV Nein
Zolltarif 8544.4200

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?