AP Gehäuse lackiert 100x100x59
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
demnächst verfügbar ab 30.05.2025
Art-Nr | APV9 |
---|
Spezifikationen
Verpackungseinheit | 1 |
---|---|
Legende A1 | 86 |
Legende B1 | 80 |
Legende C | 59 |
Legende C1 | 6 |
Legende D | 88 |
Legende F | 66 |
Legende G | 70.5 |
Legende H | Ø 10 |
Legende I | 53 |
Legende L | 44 |
Legende M | - |
Produktart | Gehäuse |
Gehäuseart | AP Gehäuse |
Verriegelungsart | Schraubverschluss |
Schutzart | IP66 |
Baureihe | AP |
Temperaturbereich | -40°C...+110°C |
Zolltarif | 8536.9000 |