AP Gehäuse lackiert 141x 166x 64
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
demnächst verfügbar ab 30.05.2025
Art-Nr | APV12 |
---|
Spezifikationen
Verpackungseinheit | 1 |
---|---|
Legende A1 | 125 |
Legende B1 | 144 |
Legende C | 64 |
Legende C1 | 6,5 |
Legende D | 153 |
Legende F | 121 |
Legende G | 99 |
Legende H | Ø 12,5 |
Legende I | 58 |
Legende L | 49 |
Produktart | Gehäuse |
Gehäuseart | AP Gehäuse |
Verriegelungsart | Schraubverschluss |
Schutzart | IP66 |
Baureihe | AP |
Temperaturbereich | -40°C...+110°C |
Zolltarif | 8536.9000 |