AP Gehäuse lackiert 168x 192x 80
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
demnächst verfügbar ab 30.05.2025
Art-Nr | APV14 |
---|
Spezifikationen
Verpackungseinheit | 1 |
---|---|
Legende A1 | 149 |
Legende B1 | 168 |
Legende C | 80 |
Legende C1 | 6,5 |
Legende D | 176 |
Legende F | 153 |
Legende G | 113 |
Legende H | Ø 10 |
Legende I | 74 |
Legende L | 65 |
Produktart | Gehäuse |
Gehäuseart | AP Gehäuse |
Verriegelungsart | Schraubverschluss |
Schutzart | IP66 |
Baureihe | AP |
Temperaturbereich | -40°C...+110°C |
Zolltarif | 8536.9000 |