AP Gehäuse lackiert 217x 253x 93
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Art-Nr | APV19 |
---|
Spezifikationen
Verpackungseinheit | 1 |
---|---|
Legende A1 | 196 |
Legende B1 | 253 |
Legende C | 93 |
Legende C1 | 9 |
Legende D | 236 |
Legende F | 188 |
Legende G | 153 |
Legende H | Ø 12,5 |
Legende I | 85 |
Legende L | 75 |
Produktart | Gehäuse |
Gehäuseart | AP Gehäuse |
Verriegelungsart | Schraubverschluss |
Schutzart | IP66 |
Baureihe | AP |
Temperaturbereich | -40°C...+110°C |
Zolltarif | 8536.9000 |