AP Gehäuse lackiert 264x 314x 122
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
demnächst verfügbar ab 30.05.2025
Art-Nr | APV20 |
---|
Spezifikationen
Verpackungseinheit | 1 |
---|---|
Legende A1 | 236 |
Legende B1 | 275 |
Legende C | 122 |
Legende C1 | 9 |
Legende D | 292 |
Legende F | 238 |
Legende G | 198 |
Legende H | Ø 12,5 |
Legende I | 114 |
Legende L | 104 |
Produktart | Gehäuse |
Gehäuseart | AP Gehäuse |
Verriegelungsart | Schraubverschluss |
Schutzart | IP66 |
Baureihe | AP |
Temperaturbereich | -40°C...+110°C |
Zolltarif | 8536.9000 |