AP Gehäuse lackiert 315x 410x 150

AP Gehäuse lackiert 315x 410x 150

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
demnächst verfügbar ab 30.05.2025
Art-Nr APV21

Spezifikationen

Verpackungseinheit 1
Legende C 150
Legende D 386
Legende F 333
Legende G 248
Legende H Ø 12,5
Legende I 141
Legende L 126
Produktart Gehäuse
Gehäuseart AP Gehäuse
Verriegelungsart Schraubverschluss
Schutzart IP66
Baureihe AP
Temperaturbereich -40°C...+110°C
Zolltarif 8536.9000

Downloads

Datenblatt (85.4 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?