BEFESTIGUNGSSOCKEL SK1 19X19 SW

BEFESTIGUNGSSOCKEL SK1 19X19 SW

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 0601030501

Spezifikationen

Farbe schwarz
Abmessung A x B x H (mm) 19x19x5
Max. Kabelbinderbreite F = 3.6mm
Schraubloch 4,0mm
Verpackungseinheit 100
Zusatz Info selbstklebend
Zolltarif 3926.9000

Downloads

Datenblatt (1.6 MB)

Download
Sind Sie sich sicher?