BEFESTIGUNGSSOCKEL SK2 28X28 NAT

BEFESTIGUNGSSOCKEL SK2 28X28 NAT

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 0601031000

Spezifikationen

Farbe natur
Abmessung A x B x H (mm) 27x27x6.4
Max. Kabelbinderbreite F = 4.8mm
Schraubloch 5,0mm
Verpackungseinheit 100
Zusatz Info selbstklebend
Zolltarif 3926.9000

Downloads

Datenblatt (1.6 MB)

Download
Sind Sie sich sicher?