DC-H-SPD FU 36x190 gR 1500V/100A K078025

DC-H-SPD FU 36x190 gR 1500V/100A K078025

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr FD36GD150V100

Spezifikationen

Grösse 36 x 190mm
I-Nenn (A) 100.0
U-Nenn (VDC) 1500VDC
mit Kennmelder Nein
Normierung Reihe 660VDC = UL-Recognized
Zolltarif 8538.9000

Downloads

Datenblatt (43.7 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?