DC-H-SPD FUSE 20x127gR 1000V/40A S086795

DC-H-SPD FUSE 20x127gR 1000V/40A S086795

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr FD20GC100V40T

Spezifikationen

Grösse 20 x 127mm
I-Nenn (A) 40.0
U-Nenn (VDC) 1000VDC
mit Kennmelder Ja
Normierung Reihe 660VDC = UL-Recognized
Zolltarif 8538.9000

Downloads

Datenblatt (43.7 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?