ED-CAN-90-PG

ED-CAN-90-PG

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 21700536

Spezifikationen

Temperaturbereich 0°C...+60°C
Schutzart IP20
Normierung Pinbelegung D-Sub (9-pol.) gemäss CAN-Bus
Anschlussart Schraubanschluss
Winkel des Steckergehäuses 90°
Diagnose Schnittstelle Ja
FastConnect Nein
Unterkategorie Kabel BUS Kabel
Zolltarif 8536.9010

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?