ED-IE-AX-6A-A-20-FC
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Art-Nr | 21700600 |
---|
Spezifikationen
Verpackungseinheit | 10 |
---|---|
Datenblatt | https://www.lappkabel.de/fileadmin/documents/technische_doku/automation/DB/DE/DB21700600DE.pdf |
Bauart | Stecker gerade |
Steckergrösse | RJ45 |
Anschlussart | Schneidklemme |
Schutzart | IP20 |
Kabeldurchmesser mm | 5,0 - 9,0 |
Temperaturbereich | -40°C...+85°C |
Farbcodierung | EIA/TIA 586A |
Geschirmt | Ja |
Unterkategorie Kabel | LAN / Ethernet Kabel |
Zolltarif | 8536.6900 |