ED-IE-AX-M12D-5-PN-67-FC

ED-IE-AX-M12D-5-PN-67-FC

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 21700647

Spezifikationen

Bauart Stecker gerade
Steckergrösse M12
Kodierung M12: D-Standard
Anschlussart Schneidklemme
Schutzart IP67
Kabeldurchmesser mm 6,2 - 9,7
Temperaturbereich -25°C...+85°C
Farbcodierung PROFINET
Geschirmt Ja
Unterkategorie Kabel LAN / Ethernet Kabel
Zolltarif 8536.6900

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?