ED-IE-AX-M12X-6A-67-FC
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 21700602 |
---|
Spezifikationen
Bauart | Stecker gerade |
---|---|
Steckergrösse | M12 |
Kodierung | M12: X-Standard |
Anschlussart | Schneidklemme |
Schutzart | IP 67 |
Kabeldurchmesser mm | 5,0 - 9,7 |
Temperaturbereich | -40°C...+85°C |
Farbcodierung | EIA/TIA 586A |
Geschirmt | Ja |
UL/CSA | Ja |
Unterkategorie Kabel |
|
Zolltarif | 8536.6900 |