ED-IE-AXS-8.1A-B-20-FC

ED-IE-AXS-8.1A-B-20-FC

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 381166931

Spezifikationen

Steckergrösse RJ45
Bauart Stecker gerade
Polzahl 8P
Farbcodierung EIA/TIA 586B
Geschirmt Ja
Anschlussart Feldkonfektionierbar
Schutzart IP20
Temperaturbereich -40°C...+85°C
Zertifizierung UL/CSA
Bemessungsspannung 50 V AC; 60 V DC
Zolltarif 8536.6900

Downloads

Datenblatt (145.9 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?