ED-PB-90-PG-LED-FC
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 21700546 |
---|
Spezifikationen
Datenblatt | https://t3.lappcdn.com/fileadmin/documents/technische_doku/automation/DB/DE/DB21700546DE.pdf |
---|---|
Temperaturbereich | -25°C...+70°C |
Schutzart | IP20 |
Normierung | Pinbelegung D-Sub (9-pol.) gemäss PROFIBUS |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Winkel des Steckergehäuses | 90° |
Diagnose Schnittstelle | Ja |
Statusanzeige mit LED's | Ja |
FastConnect | Ja |
Unterkategorie Kabel | BUS Kabel |
Zolltarif | 8536.6900 |