ED-PB-90-PG-M12-PRO
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 21700562 |
---|
Spezifikationen
Temperaturbereich | -20°C...+70°C |
---|---|
Schutzart | IP30 |
Normierung | Pinbelegung D-Sub (9-pol.) gemäss PROFIBUS |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Winkel des Steckergehäuses | 90° |
Geschirmt | Ja |
Diagnose Schnittstelle | Ja |
Statusanzeige mit LED's | Nein |
FastConnect | Nein |
UL/CSA | Nein |
Unterkategorie Kabel | BUS Kabel |
Zolltarif | 8536.6900 |