ED-PB-90-PG-ST-PRO
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 21700565 |
---|
Spezifikationen
Datenblatt | https://t3.lappcdn.com/fileadmin/documents/technische_doku/automation/DB/DE/BZ21700565DE_EN.pdf |
---|---|
Temperaturbereich | -20°C...+70°C |
Schutzart | IP30 |
Normierung | Pinbelegung D-Sub (9-pol.) gemäss PROFIBUS |
Anschlussart | Käfigzugfederklemme |
Winkel des Steckergehäuses | 90° |
Geschirmt | Ja |
Diagnose Schnittstelle | Ja |
Statusanzeige mit LED's | Nein |
FastConnect | Nein |
UL/CSA | Nein |
Unterkategorie Kabel | BUS Kabel |
Zolltarif | 8536.6900 |