ETHERLINE Cat. 7 H

ETHERLINE Cat. 7 H

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 2170476

Spezifikationen

Aderzahl 4x2x
AWG Grösse 22/1
Mantelfarbe grün
Kategorie (LAN) Cat. 7
Installationsbereich innen
Flexibilität feste Verlegung
FastConnect Nein
Material Aussenmantel Halogenfrei
halogenfrei Ja
Beständigkeiten Flammwidrig
PROFINET Typ A
Abschirmung S/FTP
Aussendurchmesser mm 8.70
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?