ETHERLINE FD P CAT.6 4X2XAWG26

ETHERLINE FD P CAT.6 4X2XAWG26

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 2170488

Spezifikationen

Aderzahl 4x2x
AWG Grösse 26/19
Mantelfarbe grün
Kategorie (LAN) Cat. 6
Installationsbereich
  • innen
  • aussen
Flexibilität hochflexibel / schleppkettentauglich
FastConnect Ja
Material Aussenmantel PUR
halogenfrei Ja
Beständigkeiten
  • Öl
  • UV
  • Säuren
  • Laugen
  • Flammwidrig
Zertifizierung UL/CSA
Aussendurchmesser mm 7.80
PUR Nein
UL/CSA Nein
Nummeriert Nein
Paarverseilt Nein
300V Nein
300/500V Nein
1000V Nein
BUS Nein
Neuheit Nein
Abschirmung SF/UTP
Kabeltyp ETHERLINE CAT.6 FD
halogenfrei Ja
Unterkategorie Kabel
  • Schleppkettenkabel
  • LAN / Ethernet Kabel
Bauform Kabel rund
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?