ETHERLINE FESTOON PN Cat.5e

ETHERLINE FESTOON PN Cat.5e

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 2170936

Spezifikationen

Aderzahl 2x2x
AWG Grösse 22/7
Mantelfarbe grün
Kategorie (LAN) Cat. 5e
Flexibilität hochflexibel / nicht schleppkettentauglich
FastConnect Ja
Material Aussenmantel PVC
halogenfrei Nein
Beständigkeiten
  • Flammwidrig
  • UV
  • Öl
Zertifizierung UL/CSA
Aussendurchmesser mm 6.50
Unterkategorie Kabel LAN / Ethernet Kabel
Kabeltyp ETHERLINE FESTOON PN CAT.5e
Bauform Kabel rund
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?