ETHERLINE LAN Cat.6A 0,25 GN
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 24441346 |
---|
Spezifikationen
Farbe | grün |
---|---|
Länge | 0.25 |
Aderzahl | 4x2x |
AWG Grösse | 26/7 |
Aussendurchmesser mm | 6.20 |
Verpackungseinheit | 1 |
Kategorie (LAN) | Cat. 6a |
PUR | Nein |
Paarverseilt | Nein |
Schlagwort |
CabinetLine Cabinetline Cabinet Line |
Kabeltyp | Cat 6a Patch Cable S/FTP RJ45 LSOH |
Unterkategorie Kabel | Patchkabel |
Zolltarif | 8544.4200 |