ETHERLINE LAN Cat.7 S/FTP 4x2AWG23 (L)PE
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 2170977 |
---|
Spezifikationen
Aderzahl | 4x2x |
---|---|
AWG Grösse | 23/1 |
Mantelfarbe | schwarz |
Kategorie (LAN) | Cat. 7 |
Installationsbereich |
|
Flexibilität | feste Verlegung |
FastConnect | Nein |
Material Aussenmantel | PE |
halogenfrei | Ja |
Beständigkeiten |
|
Abschirmung | S/FTP |
Aussendurchmesser mm | 9.60 |
Zolltarif | 8544.4900 |