IE-5-M12D-S-1-P-2-26-7-M12D-S

IE-5-M12D-S-1-P-2-26-7-M12D-S

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 2171097

Spezifikationen

Kategorie (LAN) Cat. 5e
Anschluss 1 M12 Stecker gerade
Anschluss 2 M12 Stecker gerade
Länge m 1
Material Aussenmantel PUR
Mantelfarbe wasserblau
Abschirmung SF/UTP
Flexibilität flexibel
halogenfrei Ja
Kodierung M12: D-Standard
Beständigkeiten
  • Flammwidrig
  • UV
  • Öl
Industrial Ethernet Systeme EtherCAT, Ethernet, ETHERNET/IP
Länge 1.00
Zertifizierung UL/CSA
Kabeltyp ETHERLINE P Flex Cat.5e PUR
Unterkategorie Kabel
  • Patchkabel
  • LAN / Ethernet Kabel
Bauform Kabel rund
halogenfrei Nein
Temperaturbereich -30°C...+90°C
Zolltarif 8544.4200

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?