ETHERLINE PN CAT.6A P FC
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 2170585 |
---|
Spezifikationen
Aderzahl | 4x2x |
---|---|
AWG Grösse | 23/1 |
Mantelfarbe | grün |
Kategorie (LAN) | Cat. 6a |
Installationsbereich |
|
Flexibilität | feste Verlegung |
FastConnect | Ja |
Material Aussenmantel | PUR |
halogenfrei | Ja |
Beständigkeiten |
|
Zertifizierung | UL/CSA |
PROFINET Typ | A |
Abschirmung | SF/UTP |
Aussendurchmesser mm | 8.70 |
Zolltarif | 8544.4900 |