Fuse Amp-Trap J 600VAC/300VDC/250A

Fuse Amp-Trap J 600VAC/300VDC/250A

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr A4J250

Spezifikationen

Grösse 54 x 181mm
I-Nenn (A) 250.0
U-Nenn (VAC) 600VAC
U-Nenn (VDC) 300VDC
Klasse "J" Ja
Klasse "CC" Nein
Klasse "RK5" Nein
Zolltarif 8538.9000

Downloads

Datenblatt (200.2 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?