H07RN8-F 1X10

H07RN8-F 1X10

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr 1600602

Spezifikationen

Querschnitt mm² 10,00
Farbe schwarz
Nennspannung 450/750V
Aderzahl 1x
Min. - Max. Aussendurchmesser mm 9.5 - 10.5
Material Aussenmantel Gummi
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität flexibel
halogenfrei Nein
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -40
  • 60
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz)
  • -25
  • 60
Zertifizierung HAR
Kabeltyp H07RN8-F
Beständigkeiten
  • Mechanisch
  • UV
  • Wasser
Unterkategorie Kabel Gummikabel
Bauform Kabel rund
Temperaturbereich -25°C...+60°C
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?